Menü Suche

Konische Knöpfe

Auf Lager

Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1533 ,SR6538

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Kaufen
1,8726 € - 3,9326 € 1098 Auf Lager
M5
Gewindeeinsatz
3,4356 € - 3,4356 € 4900 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
2,4077 € - 5,0562 € 5311 Auf Lager
M10
Durchgangsloch
4,1114 € - 8,1313 € 65 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
4,0269 € - 4,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Bolzen mit Gewinde
1,9571 € - 2,7738 € 1176 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
3,0554 € - 4,0551 € 379 Auf Lager
M8
Threaded Hole
1,9008 € - 2,6752 € 206 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
3,6186 € - 4,8154 € 26 Auf Lager
M8
Threaded Hole
2,9146 € - 3,8861 € 17 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
4,3649 € - 4,9084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
4,2141 € - 4,9281 € 129 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
6,7444 € - 8,42 € 10 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
2,1402 € - 4,4944 € 5537 Auf Lager
M8
Gewindeeinsatz
4,2141 € - 4,9281 € 25 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
5,5449 € - 6,4769 € 10 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
7,2347 € - 9,0278 € 60 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
4,1114 € - 8,1313 € 220 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
3,2666 € - 4,1114 € 175 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
5,5449 € - 6,4769 € 26 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
  • von 4
Konischer Knopf 16.0 mm M5 Schwarz PA

10261101

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
1098 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10260746

Preisbereich
3,4356 € - 3,4356 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz PA

10261187

Preisbereich
5,0562 € - 2,4077 €

Lagerbestände
5311 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189405

Preisbereich
8,1313 € - 4,1114 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz

10189320

Preisbereich
4,0269 € - 4,0269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 20.0 mm M8 Schwarz PA

10214169

Preisbereich
2,7738 € - 1,9571 €

Lagerbestände
1176 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 20.0 mm M8 Schwarz

10214275

Preisbereich
4,0551 € - 3,0554 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Threaded Hole
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 20.0 mm M10 Schwarz PA

10214176

Preisbereich
2,6752 € - 1,9008 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 25.0 mm M8 Schwarz

10214282

Preisbereich
4,8154 € - 3,6186 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Threaded Hole
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 25.0 mm M8 Schwarz PA

10214206

Preisbereich
3,8861 € - 2,9146 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M12 Schwarz

10260753

Preisbereich
4,9084 € - 4,3649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189467

Preisbereich
4,9281 € - 4,2141 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M12 Schwarz

10189474

Preisbereich
8,42 € - 6,7444 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 24.0 mm M8 Schwarz PA

10261125

Preisbereich
4,4944 € - 2,1402 €

Lagerbestände
5537 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189443

Preisbereich
4,9281 € - 4,2141 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10189399

Preisbereich
6,4769 € - 5,5449 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 31.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189283

Preisbereich
9,0278 € - 7,2347 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189412

Preisbereich
8,1313 € - 4,1114 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189429

Preisbereich
4,1114 € - 3,2666 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10189382

Preisbereich
6,4769 € - 5,5449 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890