Menü Suche

Konische Maskierungsstopfen/-kappen

Auf Lager

Konische Maskierungskappen und -stopfen können, wie der Name schon sagt, sowohl als Stopfen als auch als Kappen verwendet werden. Durch die konische Form passen sie auf eine Vielzahl von Innen- und Außendurchmessern. Können, bei Verwendung als Stopfen, mit Lackierhaken gesichert werden. Erhältlich in Silikon und EPDM.

  • Versatile masking solution that can be used as a cap or plug.
  • Tapered design.
  • Premium and economical material options.
Material: Silikon, EPDM Farbe: Lila, Rot, Natur, Rost, Schwarz, Blau, Grün, Braun, Gelb Seriennummer: SR1075, SR1091

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B Material A H Typ Kaufen
0,3644 € - 0,3644 € 14365 Auf Lager
8.0 mm
Silikon
25.4 mm
0,2239 € - 0,2239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
0,6442 € - 0,6786 € 3125 Auf Lager
17.5 mm
Silikon
38.1 mm
0,6083 € - 0,6083 € 2378 Auf Lager
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
0,4132 € - 0,4361 € 10498 Auf Lager
8.5 mm
Silikon
25.4 mm
0,8622 € - 0,8622 € 3449 Auf Lager
22.0 mm
Silikon
53.0 mm
10251676 0,4103 € - 0,4103 € 39883 Auf Lager
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
2,4678 € - 2,4678 € 400 Auf Lager
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
0,4505 € - 0,4505 € 8972 Auf Lager
10.1 mm
Silikon
27.9 mm
0,9455 € - 0,9455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,4763 € - 0,4763 € 47399 Auf Lager
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,3572 € - 0,3572 € 1818 Auf Lager
6.3 mm
Silikon
23.0 mm
0,6513 € - 0,7245 € 700 Auf Lager
20.8 mm
Silikon
49.0 mm
1,0818 € - 1,0818 € 2751 Auf Lager
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
0,7073 € - 0,7862 € 623 Auf Lager
19.5 mm
Silikon
51.0 mm
0,4863 € - 0,5409 € 8501 Auf Lager
14.0 mm
Silikon
36.0 mm
0,0455 € - 0,0455 € 264931 Auf Lager
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
0,4347 € - 0,4576 € 143701 Auf Lager
10.0 mm
Silikon
28.0 mm
0,7245 € - 0,7245 € 2874 Auf Lager
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
Konische Maskierungskappe 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rost Silikon

10251768

Preisbereich
0,3644 € - 0,3644 €

Lagerbestände
14365 Auf Lager
Merkmale
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rost
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 51.0 mm Schwarz EPDM

10251744

Preisbereich
0,2239 € - 0,2239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Konische Maskierungskappe 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Grün Silikon

10186121

Preisbereich
0,6786 € - 0,6442 €

Lagerbestände
3125 Auf Lager
Merkmale
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Maskierungskappe 25.4 mm Schwarz EPDM

10251690

Preisbereich
0,6083 € - 0,6083 €

Lagerbestände
2378 Auf Lager
Merkmale
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Gelb Silikon

10186046

Preisbereich
0,4361 € - 0,4132 €

Lagerbestände
10498 Auf Lager
Merkmale
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Lila Silikon

10251836

Preisbereich
0,8622 € - 0,8622 €

Lagerbestände
3449 Auf Lager
Merkmale
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 23.0 mm Schwarz EPDM

10251676

Preisbereich
0,4103 € - 0,4103 €

Lagerbestände
39883 Auf Lager
Merkmale
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 53.0 mm Schwarz EPDM

10251751

Preisbereich
2,4678 € - 2,4678 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Natur Silikon

10251775

Preisbereich
0,4505 € - 0,4505 €

Lagerbestände
8972 Auf Lager
Merkmale
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 36.0 mm Schwarz EPDM

10251720

Preisbereich
0,9455 € - 0,9455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Konische Maskierungskappe 25.4 mm Schwarz EPDM

10251683

Preisbereich
0,4763 € - 0,4763 €

Lagerbestände
47399 Auf Lager
Merkmale
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Konische Maskierungskappe 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Natur Silikon

10186039

Preisbereich
0,3572 € - 0,3572 €

Lagerbestände
1818 Auf Lager
Merkmale
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Rot Silikon

10251829

Preisbereich
0,7245 € - 0,6513 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 38.1 mm Schwarz EPDM

10251737

Preisbereich
1,0818 € - 1,0818 €

Lagerbestände
2751 Auf Lager
Merkmale
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Blau Silikon

10186138

Preisbereich
0,7862 € - 0,7073 €

Lagerbestände
623 Auf Lager
Merkmale
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Schwarz Silikon

10186060

Preisbereich
0,5409 € - 0,4863 €

Lagerbestände
8501 Auf Lager
Merkmale
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 28.0 mm Schwarz EPDM

10251706

Preisbereich
0,0455 € - 0,0455 €

Lagerbestände
264931 Auf Lager
Merkmale
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Hellbraun Silikon

10186053

Preisbereich
0,4576 € - 0,4347 €

Lagerbestände
143701 Auf Lager
Merkmale
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Hellbraun
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Maskierungskappe 27.9 mm Schwarz EPDM

10251713

Preisbereich
0,7245 € - 0,7245 €

Lagerbestände
2874 Auf Lager
Merkmale
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790