Konische Papierkappen sind perfekt für Lackier- und Pulverbeschichtungsanwendungen. Hergestellt aus einer Mischung von recyceltem und neuem Material Können Betriebstemperaturen von bis zu +205 C standhalten.
Material: Krepppapier Farbe: Braun Seriennummer: SR6114
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | A | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1226 € - 0,1364 € | 11000 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,3601 € | 193 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,1563 € | 10500 Auf Lager |
1.079 in
27.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,4218 € | 700 Auf Lager |
2.846 in
72.3 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1243 € | 18000 Auf Lager |
0.831 in
21.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,0513 € - 0,0513 € | 200 Auf Lager |
1.52 in
38.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.618 in
41.1 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,115 € | 18500 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4835 € - 0,5366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.63 in
92.2 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2539 € | 4260 Auf Lager |
1.689 in
42.9 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,5694 € | 4572 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.012 in
51.1 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,0951 € | 14500 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,1879 € | 318 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1494 € - 0,1494 € | 23200 Auf Lager |
2.85 in
72.4 mm
|
2.831 in
71.9 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.