Konische Stopfen mit Griff haben konvexe Kanten, die einen sicheren Sitz garantieren. Dank des Steckdesigns sind sie einfach zu handhaben und leicht zu entfernen. Werden für Rohre, Sacklöcher und Möbel verwendet.Durch ihre konvexen Seiten gewährleisten sie einen sicheren Sitz.Schützen vor Verunreinigungen, Schmutz und Beschädigungen.Material wiederverwendbar, ohne die Wirksamkeit der Abdichtung zu beeinträchtigen. Material: Silikon Farbe: Grau, Gelb, Dunkelgrün, Hellgrün, Weiß, Rot, Schwarz, Pink, Lila, Blau, Dunkelblau, Transparent Seriennummer: SR5751
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | h | H | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,476 € - 4,2283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Dunkelblau
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,0236 € - 2,3861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Dunkelgrün
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1647 € - 0,3459 € | 12800 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,2013 € - 0,4228 € | 9900 Auf Lager |
|
Rot
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1943 € | 1527 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
|
||
| 1,1743 € - 2,7439 € | 352 Auf Lager |
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,473 € - 0,5252 € | 396 Auf Lager |
|
Hellgrün
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
|
|
||
| 10240861 | 0,098 € - 0,098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Pink
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|
|
|
| 0,9067 € - 1,9042 € | 302 Auf Lager |
|
Grau
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,4871 € - 0,542 € | 3053 Auf Lager |
|
Lila
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,7659 € - 1,7859 € | 11600 Auf Lager |
|
Gelb
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,7068 € - 1,4843 € | 1300 Auf Lager |
|
Dunkelgrün
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,4998 € - 0,5547 € | 1594 Auf Lager |
|
Pink
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,6295 € - 3,7552 € | 55 Auf Lager |
|
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,8687 € - 2,0284 € | 340 Auf Lager |
|
Hellgrün
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,2182 € - 0,2435 € | 7114 Auf Lager |
|
Gelb
|
|
0.748 in
19.0 mm