Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kordelgriffe verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Gewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,1365 € - 6,4278 € | 329 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
||
| 4,5196 € - 5,6387 € | 2 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
||
| 2,5765 € - 3,013 € | 279 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
||
| 3,8739 € - 4,8496 € | 3812 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
||
| 2,5219 € - 2,9987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
||
| 3,8452 € - 4,8065 € | 467 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
||
| 2,8966 € - 3,0055 € | 35 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
||
| 3,2857 € - 3,6444 € | 10 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.