Menü Suche

Kugelförmige Unterlegscheiben

In Produktion

Diese Kugelförmigen Unterlegscheiben haben eine leicht konvexe oder konkave Oberfläche. Werden mit Muttern oder Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Passflächen zu kompensieren, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet wird, und gleichzeitig Schäden an Befestigungen oder Komponenten, die sie sichern, zu verhindern.

Sie verteilen die Last und gewährleisten einheitliche Druckverteilung zwischen der Befestigung und der Oberfläche. Da sie auf Mängel an der Oberfläche reagieren, verhindern sie Druckkonzentrationen und damit die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Versagen und gewährleisten die allgemeine Stabilität und Zuverlässigkeit der Baugruppe.

Die verbesserte Tragfähigkeit dieser Unterlegscheiben macht sie geeignet für Anwendungen mit schweren Lasten oder dynamischen Beanspruchungen, was größere Stärke und Langlebigkeit für die Baugruppe bietet. Daher werden sie oft für Anwendungen im Maschinenbau, in Strukturbaugruppen und in Automobilanwendungen verwendet.

  • Werden zusammen mit Muttern und Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Gegenflächen zu kompensieren.
  • Sie verringern die Belastungskonzentration und vermindern die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Ausfällen.
  • Einsatz für Anwendungen im Maschinenbau, in Strukturbaugruppen und in Automobilanwendungen.
Material: Stahl Seriennummer: SR25100

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 h2 r1 Traglast bei statischer Belastung max kN Für Gewinde d1 tol. H13 d2 Kaufen
13,4779 € - 17,9636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2
3.3
36.0
221.0
M27
28.0
50.0
1,028 € - 1,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2
0.6
12.0
17.0
M8
8.4
17.0
23,7577 € - 31,67 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
4.6
50.0
394.0
M36
37.0
68.0
26,1875 € - 34,9201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
5.6
54.0
460.0
M39
40.0
75.0
12,4499 € - 16,593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
2.5
29.5
146.0
M22
23.0
40.0
13,8414 € - 18,4517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
4.4
45.0
326.0
M33
34.0
62.0
56,6011 € - 75,4681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
11.0
86.0
1122.0
M60
62.0
112.0
1,4018 € - 1,869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
0.8
15.0
26.0
M10
10.5
21.0
33,1964 € - 44,2549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
9.3
72.0
832.0
M52
54.0
96.0
0,9241 € - 1,2253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3
0.7
9.0
9.0
M6
6.4
12.0
43,227 € - 57,6394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0
6.5
58.0
542.0
M42
43.0
78.0
63,6827 € - 84,9068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
12.0
93.0
1269.0
M64
66.0
120.0
3,8939 € - 5,1918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3
2.0
27.0
117.0
M20
21.0
36.0
1,6095 € - 2,1494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.6
1.1
17.0
38.0
M12
13.0
24.0
2,5128 € - 3,3435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.4
22.0
53.0
M14
15.0
28.0
46,9651 € - 62,6236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0
9.8
79.0
960.0
M56
58.0
103.0
29,9567 € - 39,9457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0
8.0
67.0
714.0
M48
50.0
92.0
6,2717 € - 8,3588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2
2.4
32.0
168.0
M24
25.0
44.0
2,7413 € - 3,655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3
1.3
22.0
73.0
M16
17.0
30.0
12,0035 € - 16,0011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2
3.6
41.0
269.0
M30
31.0
56.0
Unterlegscheibe M27 28.0 50.0 Stahl

20265755

Preisbereich
17,9636 € - 13,4779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M27
  • d1 tol. H13
    28.0
  • d2
    50.0
  • h1
    10.2
  • h2
    3.3
Unterlegscheibe M8 8.4 17.0 Stahl

20267223

Preisbereich
1,3706 € - 1,028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M8
  • d1 tol. H13
    8.4
  • d2
    17.0
  • h1
    3.2
  • h2
    0.6
Unterlegscheibe M36 37.0 68.0 Stahl

20267308

Preisbereich
31,67 € - 23,7577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M36
  • d1 tol. H13
    37.0
  • d2
    68.0
  • h1
    14.0
  • h2
    4.6
Unterlegscheibe M39 40.0 75.0 Stahl

20266035

Preisbereich
34,9201 € - 26,1875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M39
  • d1 tol. H13
    40.0
  • d2
    75.0
  • h1
    16.0
  • h2
    5.6
Unterlegscheibe M22 23.0 40.0 Stahl

20266011

Preisbereich
16,593 € - 12,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M22
  • d1 tol. H13
    23.0
  • d2
    40.0
  • h1
    7.6
  • h2
    2.5
Unterlegscheibe M33 34.0 62.0 Stahl

20266028

Preisbereich
18,4517 € - 13,8414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M33
  • d1 tol. H13
    34.0
  • d2
    62.0
  • h1
    13.0
  • h2
    4.4
Unterlegscheibe M60 62.0 112.0 Stahl

20266059

Preisbereich
75,4681 € - 56,6011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M60
  • d1 tol. H13
    62.0
  • d2
    112.0
  • h1
    25.0
  • h2
    11.0
Unterlegscheibe M10 10.5 21.0 Stahl

20267230

Preisbereich
1,869 € - 1,4018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M10
  • d1 tol. H13
    10.5
  • d2
    21.0
  • h1
    4.0
  • h2
    0.8
Unterlegscheibe M52 54.0 96.0 Stahl

20266042

Preisbereich
44,2549 € - 33,1964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M52
  • d1 tol. H13
    54.0
  • d2
    96.0
  • h1
    22.0
  • h2
    9.3
Unterlegscheibe M6 6.4 12.0 Stahl

20267216

Preisbereich
1,2253 € - 0,9241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M6
  • d1 tol. H13
    6.4
  • d2
    12.0
  • h1
    2.3
  • h2
    0.7
Unterlegscheibe M42 43.0 78.0 Stahl

20267315

Preisbereich
57,6394 € - 43,227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M42
  • d1 tol. H13
    43.0
  • d2
    78.0
  • h1
    17.0
  • h2
    6.5
Unterlegscheibe M64 66.0 120.0 Stahl

20267346

Preisbereich
84,9068 € - 63,6827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M64
  • d1 tol. H13
    66.0
  • d2
    120.0
  • h1
    27.0
  • h2
    12.0
Unterlegscheibe M20 21.0 36.0 Stahl

20267278

Preisbereich
5,1918 € - 3,8939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M20
  • d1 tol. H13
    21.0
  • d2
    36.0
  • h1
    6.3
  • h2
    2.0
Unterlegscheibe M12 13.0 24.0 Stahl

20267247

Preisbereich
2,1494 € - 1,6095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M12
  • d1 tol. H13
    13.0
  • d2
    24.0
  • h1
    4.6
  • h2
    1.1
Unterlegscheibe M14 15.0 28.0 Stahl

20267254

Preisbereich
3,3435 € - 2,5128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M14
  • d1 tol. H13
    15.0
  • d2
    28.0
  • h1
    5.0
  • h2
    1.4
Unterlegscheibe M56 58.0 103.0 Stahl

20267339

Preisbereich
62,6236 € - 46,9651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M56
  • d1 tol. H13
    58.0
  • d2
    103.0
  • h1
    23.0
  • h2
    9.8
Unterlegscheibe M48 50.0 92.0 Stahl

20267322

Preisbereich
39,9457 € - 29,9567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M48
  • d1 tol. H13
    50.0
  • d2
    92.0
  • h1
    21.0
  • h2
    8.0
Unterlegscheibe M24 25.0 44.0 Stahl

20267285

Preisbereich
8,3588 € - 6,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M24
  • d1 tol. H13
    25.0
  • d2
    44.0
  • h1
    8.2
  • h2
    2.4
Unterlegscheibe M16 17.0 30.0 Stahl

20267261

Preisbereich
3,655 € - 2,7413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M16
  • d1 tol. H13
    17.0
  • d2
    30.0
  • h1
    5.3
  • h2
    1.3
Unterlegscheibe M30 31.0 56.0 Stahl

20267292

Preisbereich
16,0011 € - 12,0035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M30
  • d1 tol. H13
    31.0
  • d2
    56.0
  • h1
    11.2
  • h2
    3.6