Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Kugelgelenke aus Polymer eignen sich dank ihrer Beständigkeit gegen schwache Säuren und gegen Korrosion für schwierige Umgebungen und feuchte Bedingungen. Sie sind dank des Trockenlaufs und der Eigenschmierung beständig gegen Schmutz und Staub. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen und gleichen Fehlausrichtungen und Ecklasten aus. Sie bieten auch eine starke Schwingungsdämpfung und elektrische Isolierung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kugelgehäusedurchmesser | Länge Kugelbolzengewinde | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
58,8348 € - 65,372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
35,1537 € - 39,0597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
34,5814 € - 38,4238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
66,8193 € - 74,2437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
47,0624 € - 52,2915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
29,213 € - 32,4589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
59,1073 € - 65,6748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.