Menü Suche

Kugelgelenke ‒ Innengewinde, Polymer

In Produktion

Unsere Kugelgelenke aus Polymer eignen sich dank ihrer Beständigkeit gegen schwache Säuren und gegen Korrosion für schwierige Umgebungen und feuchte Bedingungen. Sie sind dank des Trockenlaufs und der Eigenschmierung beständig gegen Schmutz und Staub. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen und gleichen Fehlausrichtungen und Ecklasten aus. Sie bieten auch eine starke Schwingungsdämpfung und elektrische Isolierung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kugelgehäusedurchmesser Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte Länge Kugelbolzengewinde Kaufen
32,7011 € - 36,3346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
59,2436 € - 65,8262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
65,3478 € - 72,6087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
85,2137 € - 94,6819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
59,1073 € - 65,6748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
60,3336 € - 67,0373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
48,0162 € - 53,3513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
41,2852 € - 45,8724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
67,1463 € - 74,6071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
76,3572 € - 84,8413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
10507650 40,8764 € - 45,4182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
35,3445 € - 39,2716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
54,8562 € - 60,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
58,3715 € - 64,8573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
59,4071 € - 66,0079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
78,4555 € - 87,1728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
29,4855 € - 32,7617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
54,3384 € - 60,376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
46,6536 € - 51,8374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
59,2436 € - 65,8262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
  • von 2
Kugelgelenk M8 19.0 mm (DIA) Stahl

10507742

Preisbereich
36,3346 € - 32,7011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    19.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508060

Preisbereich
65,8262 € - 59,2436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507995

Preisbereich
72,6087 € - 65,3478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508138

Preisbereich
94,6819 € - 85,2137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507858

Preisbereich
65,6748 € - 59,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    8.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507964

Preisbereich
67,0373 € - 60,3336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507827

Preisbereich
53,3513 € - 48,0162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    23.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M12 28.0 mm (DIA) Stahl

10507667

Preisbereich
45,8724 € - 41,2852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    28.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    44.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507957

Preisbereich
74,6071 € - 67,1463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508107

Preisbereich
84,8413 € - 76,3572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenke ‒ Innengewinde M12 28.0 mm Stahl

10507650

Preisbereich
45,4182 € - 40,8764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    28.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    44.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk M10 21.0 mm (DIA) Stahl

10507629

Preisbereich
39,2716 € - 35,3445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    21.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    33.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507902

Preisbereich
60,9513 € - 54,8562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508008

Preisbereich
64,8573 € - 58,3715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507896

Preisbereich
66,0079 € - 59,4071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508145

Preisbereich
87,1728 € - 78,4555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M6 17.0 mm (DIA) Stahl

10507698

Preisbereich
32,7617 € - 29,4855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    17.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    8.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507889

Preisbereich
60,376 € - 54,3384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507810

Preisbereich
51,8374 € - 46,6536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    23.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Länge Kugelbolzengewinde
    6.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508022

Preisbereich
65,8262 € - 59,2436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint