Menü Suche

Kugelgelenke mit Dichtkappe

In Produktion

Diese Kugelgelenke mit Dichtungskappen werden dazu verwendet, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb sorgt.

Sie bestehen aus einer Gelenkkugel und einer passenden Gelenkpfanne, was für Bewegungsfreiheit der zwei Abschnitte relativ zueinander sorgt. Bei den meisten Kugelgelenken wird die Kugel auf einer Spindel positioniert, die sich innerhalb eines Gehäuses dreht. Das Gehäuse ist typischerweise an beide Komponenten angebracht, die miteinander verbunden werden sollen. Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk und damit Schäden zu verhindern.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung sorgt.
  • Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk zu verhindern.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d4 Gewinderichtung d1 l1 ±0.3 Material d3 Kaufen
9,6983 € - 13,8517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Stahl
22.0
2,274 € - 3,2501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Stahl
10.0
2,5855 € - 3,6966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Stahl
13.0
1,6614 € - 2,3778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Stahl
8.0
4,6519 € - 6,6455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stahl
16.0
8,743 € - 12,4915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Edelstahl
8.0
11,2247 € - 16,0323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Edelstahl
16.0
9,6152 € - 13,7375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Edelstahl
16.0
55,4692 € - 73,9521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Edelstahl
22.0
7,5904 € - 10,8405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Edelstahl
16.0
9,4595 € - 13,5091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Edelstahl
16.0
10,1863 € - 14,5578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Stahl
22.0
  • von 2
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 22.0 M14 Stahl

20213251

Preisbereich
13,8517 € - 9,6983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 10.0 M6 Stahl

20213282

Preisbereich
3,2501 € - 2,274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 13.0 M8 Stahl

20213213

Preisbereich
3,6966 € - 2,5855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 8.0 M5 Stahl

20213275

Preisbereich
2,3778 € - 1,6614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M10 Stahl

20213305

Preisbereich
6,6455 € - 4,6519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 8.0 M5 Edelstahl

20213442

Preisbereich
12,4915 € - 8,743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M12 Edelstahl

20213480

Preisbereich
16,0323 € - 11,2247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M10 Edelstahl

20213473

Preisbereich
13,7375 € - 9,6152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 22.0 M14 Edelstahl

20213411

Preisbereich
73,9521 € - 55,4692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M10 Edelstahl

20213381

Preisbereich
10,8405 € - 7,5904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M12 Edelstahl

20213398

Preisbereich
13,5091 € - 9,4595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 22.0 M14 Stahl

20213329

Preisbereich
14,5578 € - 10,1863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0