Diese Kugelgelenke mit Schlüsselflächen werden dazu verwendet, zwei Teile miteinander zu verbinden. Dieses Kugelgelenksystem ermöglicht eine gleichmäßige und flexible Bewegung in mehrere Richtungen. Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.
Die Kugelgelenke bieten langlebige Leistung und gleichmäßigen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß bei miteinander verbundenen Komponenten durch Flexibilität bei Versätzen reduziert werden.
Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Gewinderichtung | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9178 € - 4,4961 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stahl
|
16.0
|
24.0
|
||
| 12,2527 € - 16,3334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
30.0
|
||
| 4,6622 € - 7,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Edelstahl 303
|
10.0
|
14.8
|
||
| 14,4644 € - 20,6634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Edelstahl 303
|
10.0
|
14.8
|
||
| 1,3603 € - 2,2636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stahl
|
8.0
|
12.8
|
||
| 12,8341 € - 18,3271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Edelstahl 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 9,4387 € - 14,5163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Edelstahl 303
|
16.0
|
24.0
|
||
| 53,9117 € - 71,8753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Edelstahl 303
|
22.0
|
30.0
|
||
| 15,6377 € - 20,8503 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
30.0
|
||
| 1,6718 € - 2,5751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stahl
|
13.0
|
19.3
|
||
| 7,0712 € - 10,8716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Edelstahl 303
|
16.0
|
24.0
|
||
| 4,9634 € - 7,6423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Edelstahl 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 4,33 € - 6,6663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Edelstahl 303
|
8.0
|
12.8
|
||
| 11,5258 € - 16,458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Edelstahl 303
|
8.0
|
12.8
|
||
| 17,0084 € - 22,6778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
30.0
|
||
| 3,1047 € - 5,1814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stahl
|
16.0
|
24.0
|
||
| 14,9732 € - 19,9677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
30.0
|
||
| 1,4537 € - 2,2325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stahl
|
8.0
|
12.8
|
||
| 2,7517 € - 4,2261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stahl
|
16.0
|
24.0
|
||
| 3,1047 € - 5,1814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stahl
|
16.0
|
24.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.