Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3586 € - 0,6779 € | 750 Auf Lager |
|
4.8 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 0,6786 € - 1,3618 € | 117 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,8257 € - 3,7132 € | 340 Auf Lager |
|
M6
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
| 0,944 € - 2,8552 € | 1248 Auf Lager |
|
M5
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 6,2843 € - 7,8195 € | 570 Auf Lager |
|
M16
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.0 mm
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Schnellmontage
|
|||
| 42,8669 € - 89,3631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10.0 mm
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Schnellmontage
|
||
| 2,4959 € - 2,4959 € | 7 Auf Lager |
|
M6
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 53,3004 € - 111,1796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 44,1607 € - 92,1261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
||
| 13,5412 € - 16,9553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.0 mm
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Schnellmontage
|
||
| 55,2381 € - 115,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10.0 mm
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Schnellmontage
|
||
| 92,6424 € - 183,5442 € | 16 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 0,1767 € - 0,3712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,2023 € - 2,2748 € | 1625 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,1213 € - 2,4513 € | 3400 Auf Lager |
|
M8
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
| 0,0748 € - 0,1497 € | 6000 Auf Lager |
|
3.2 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 0,3586 € - 0,6779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,7188 € - 1,3618 € | 125 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.