Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
1,7871 € - 4,061 € 348 Auf Lager
47.8 mm
M10/M12
Kein Finish
TPE
Einsatz mit Gewinde
1,6404 € - 3,7249 € 580 Auf Lager
41.4 mm
M10/M12
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
0,7361 € - 1,7224 € 360 Auf Lager
41.4 mm
M10/M12
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
2,997 € - 5,9321 € 202 Auf Lager
M16
Glänzend
Phenolharz
Threaded
1,6251 € - 10,8423 € 1740 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
4,7169 € - 9,9055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
Glänzend
Phenolharz
Schnellmontage
11,4162 € - 11,4162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
10,2559 € - 10,2559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
7,4285 € - 7,4285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
13,3234 € - 13,3234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
6,0949 € - 6,0949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
8,4155 € - 8,4155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
16,5242 € - 16,5242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
14,0703 € - 14,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
5,7214 € - 5,7214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
6,9884 € - 6,9884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
8,4555 € - 8,4555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
16,5642 € - 16,5642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
1,2382 € - 1,5618 € 429 Auf Lager
M4
Kein Finish
Thermoplastik
Threaded
2,3285 € - 2,9576 € 148 Auf Lager
M6
Kein Finish
Thermoplastik
Insert
  • von 9
Kugelknopf 47.8 mm M10/M12 TPE Schwarz

10558454

Preisbereich
4,061 € - 1,7871 €

Lagerbestände
348 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10/M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 41.4 mm M10/M12 PP Schwarz

10558447

Preisbereich
3,7249 € - 1,6404 €

Lagerbestände
580 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    41.4 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10/M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 41.4 mm M10/M12 PP Schwarz

10558430

Preisbereich
1,7224 € - 0,7361 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    41.4 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10/M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 44.0 mm M16 Phenolharz Schwarz

10246542

Preisbereich
5,9321 € - 2,997 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    43.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10203460

Preisbereich
10,8423 € - 1,6251 €

Lagerbestände
1740 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Non Threaded Schwarz

10246566

Preisbereich
9,9055 € - 4,7169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff

10499108

Preisbereich
11,4162 € - 11,4162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff

10499115

Preisbereich
10,2559 € - 10,2559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499078

Preisbereich
7,4285 € - 7,4285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499139

Preisbereich
13,3234 € - 13,3234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff

10499054

Preisbereich
6,0949 € - 6,0949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Kunststoff

10499085

Preisbereich
8,4155 € - 8,4155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Kunststoff

10499153

Preisbereich
16,5242 € - 16,5242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499122

Preisbereich
14,0703 € - 14,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff Natur

10499047

Preisbereich
5,7214 € - 5,7214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499061

Preisbereich
6,9884 € - 6,9884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Kunststoff

10499092

Preisbereich
8,4555 € - 8,4555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Kunststoff

10499146

Preisbereich
16,5642 € - 16,5642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 16.0 mm M4 Thermoplastik Schwarz

10168387

Preisbereich
1,5618 € - 1,2382 €

Lagerbestände
429 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Thermoplastik
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10168400

Preisbereich
2,9576 € - 2,3285 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Thermoplastik
  • Zolltarifnummer
    3926909790