Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
1,0646 € - 4,1321 € 120 Auf Lager
M5
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
2,4938 € - 2,4938 € 1250 Auf Lager
M14
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
25,1755 € - 25,1755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
Edelstahl
Threaded
66,4096 € - 131,5765 € 80 Auf Lager
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
12,3146 € - 15,3711 € 9 Auf Lager
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
0,8164 € - 1,639 € 4625 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,3383 € - 2,3879 € 600 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
40,9292 € - 85,3567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
25,1755 € - 25,1755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Chrom
Edelstahl
Threaded
0,0793 € - 0,1497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,8938 € - 2,7117 € 1007 Auf Lager
M4
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
0,0793 € - 0,1497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
LDPE
0,33 € - 0,6236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
1,8257 € - 3,2906 € 5640 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
0,1266 € - 0,2659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,0748 € - 0,1497 € 9000 Auf Lager
12.0 mm
LDPE
17,6424 € - 17,6424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
Edelstahl
Threaded
66,0725 € - 130,9007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Chrom
Edelstahl
Threaded
1,8158 € - 3,8133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
1,8257 € - 3,2906 € 600 Auf Lager
M12
Glänzend
Phenolharz
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 20.0 mm M5 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333334

Preisbereich
4,1321 € - 1,0646 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 50.0 mm M14 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333419

Preisbereich
2,4938 € - 2,4938 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    46.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 25.0 mm M6 Edelstahl Natur

10285169

Preisbereich
25,1755 € - 25,1755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 38.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285237

Preisbereich
131,5765 € - 66,4096 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 20.0 mm M6 Aluminium Natur

10285305

Preisbereich
15,3711 € - 12,3146 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101940

Preisbereich
1,639 € - 0,8164 €

Lagerbestände
4625 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10252253

Preisbereich
2,3879 € - 1,3383 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 38.0 mm M10 Aluminium Natur

10285398

Preisbereich
85,3567 € - 40,9292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kugelknopf 25.0 mm M8 Edelstahl Natur

10285176

Preisbereich
25,1755 € - 25,1755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Schwarz

10099094

Preisbereich
0,1497 € - 0,0793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 16.0 mm M4 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333327

Preisbereich
2,7117 € - 0,8938 €

Lagerbestände
1007 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) Schwarz

10099087

Preisbereich
0,1497 € - 0,0793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10494417

Preisbereich
0,6236 € - 0,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10252277

Preisbereich
3,2906 € - 1,8257 €

Lagerbestände
5640 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10099117

Preisbereich
0,2659 € - 0,1266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) Schwarz

10099100

Preisbereich
0,1497 € - 0,0748 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 20.0 mm M6 Edelstahl Natur

10285152

Preisbereich
17,6424 € - 17,6424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 38.0 mm M8 Edelstahl Natur

10285220

Preisbereich
130,9007 € - 66,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Schwarz

10102084

Preisbereich
3,8133 € - 1,8158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    9.5 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M12 Phenolharz Schwarz

10252284

Preisbereich
3,2906 € - 1,8257 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090