Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
1,0709 € - 2,4115 € 1530 Auf Lager
31.8 mm
M8 x 1.25
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
1,3277 € - 2,9966 € 570 Auf Lager
35.1 mm
M6/M8
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
1,0083 € - 2,3373 € 520 Auf Lager
40.9 mm
M8 x 1.25
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
1,0233 € - 2,3373 € 340 Auf Lager
40.9 mm
M10 x 1.5
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
  • von 9
Kugelknopf 1.250 in M8 x 1.25 PP Schwarz

10558867

Preisbereich
2,4115 € - 1,0709 €

Lagerbestände
1530 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    31.8 mm
  • Knopfhöhe
    29.2 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.380 in M6/M8 PP Schwarz

10558379

Preisbereich
2,9966 € - 1,3277 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    32.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M6/M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.610 in M8 x 1.25 PP Schwarz

10558898

Preisbereich
2,3373 € - 1,0083 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.9 mm
  • Knopfhöhe
    38.6 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.610 in M10 x 1.5 PP Schwarz

10558799

Preisbereich
2,3373 € - 1,0233 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.9 mm
  • Knopfhöhe
    38.6 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl