Menü Suche

Kugelrollen ‒ Eurokugeln

Auf Lager

Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.

Seriennummer: SR6422

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugeldurchmesser Korpushöhe Korpusdurchmesser Lagermaterial Lastausrichtungskapazität oben Kaufen
17,6128 € - 23,5925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Carbonstahl
300.0 kg
8,5482 € - 11,4565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Carbonstahl
160.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Edelstahl
200.0 kg
19,3932 € - 54,5673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Edelstahl
100.0 kg
10,1654 € - 13,6309 € 40 Auf Lager
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Polyamid
10.0 kg
21,5269 € - 60,5891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Edelstahl
100.0 kg
10302002 37,672 € - 106,0238 € 86 Auf Lager
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Edelstahl
200.0 kg
7,9094 € - 10,6003 € 79 Auf Lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Carbonstahl
60.0 kg
12,1088 € - 16,2266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Polyamid
20.0 kg
14,922 € - 41,9814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Carbonstahl
300.0 kg
6,0204 € - 8,0589 € 142 Auf Lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Carbonstahl
60.0 kg
10,8857 € - 14,5822 € 8 Auf Lager
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Carbonstahl
160.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Carbonstahl
610.0 kg
16,0636 € - 45,2064 € 111 Auf Lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Edelstahl
38.0 kg
18,0478 € - 50,7716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Edelstahl
38.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Polyamid
20.0 kg
8,3444 € - 23,4879 € 118 Auf Lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Polyamid
10.0 kg
Kugelrolle 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Preisbereich
23,5925 € - 17,6128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    30.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    300.0 kg
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    45.0 mm
  • Korpushöhe
    13.8 mm
Kugelrolle 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Preisbereich
11,4565 € - 8,5482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    160.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    30.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    200.0 kg
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    45.0 mm
  • Korpushöhe
    13.8 mm
Kugelrolle 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Preisbereich
54,5673 € - 19,3932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    100.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Preisbereich
13,6309 € - 10,1654 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    10.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.8 mm
Kugelrolle 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Preisbereich
60,5891 € - 21,5269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    100.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.8 mm
Kugelrolle 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Preisbereich
106,0238 € - 37,672 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    30.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    200.0 kg
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    45.0 mm
  • Korpushöhe
    13.8 mm
Kugelrolle 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Preisbereich
10,6003 € - 7,9094 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    60.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552

Preisbereich
16,2266 € - 12,1088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10301999

Preisbereich
41,9814 € - 14,922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    30.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    300.0 kg
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    45.0 mm
  • Korpushöhe
    13.8 mm
Kugelrolle 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Preisbereich
8,0589 € - 6,0204 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    60.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Preisbereich
14,5822 € - 10,8857 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    160.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.8 mm
Kugelrolle 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    44.5 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    610.0 kg
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    62.0 mm
  • Korpushöhe
    19.0 mm
Kugelrolle 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Preisbereich
45,2064 € - 16,0636 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    38.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302057

Preisbereich
50,7716 € - 18,0478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    38.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.8 mm
Kugelrolle 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Preisbereich
23,4879 € - 8,3444 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    10.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm