Menü Suche

Kugelsperrbolzen - L-Griff, einfachwirkend

In Produktion

Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.

The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.

Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.

  • Can withstand temperatures ranging from -30C up to +150C.
  • Widely used in applications requiring rapid assembly and disassembly such as fixture setups, machine adjustments, gym equipment, sound rigging systems, and modular structures.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SR33220

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Kaufen
25,02 € - 31,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
20,05 € - 25,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
24,27 € - 30,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
23,15 € - 28,94 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
36,48 € - 45,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
33,87 € - 42,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
33,87 € - 42,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
20,05 € - 25,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
19,01 € - 23,76 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
39,02 € - 48,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
23,55 € - 29,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
23,55 € - 29,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
35,58 € - 44,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
21,98 € - 27,48 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
37,52 € - 46,90 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
21,16 € - 26,45 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,16 € - 26,45 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
23,15 € - 28,94 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
34,77 € - 43,46 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
20,05 € - 25,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
  • von 2
Kugelsperrbolzen 8.0 100.0 9.5 Edelstahl 303

20760700

Preisbereich
31,28 € - 25,02 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kugelsperrbolzen 5.0 50.0 5.5 Edelstahl 303

20760588

Preisbereich
25,06 € - 20,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kugelsperrbolzen 8.0 90.0 9.5 Edelstahl 303

20760694

Preisbereich
30,34 € - 24,27 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kugelsperrbolzen 6.0 80.0 7.0 Edelstahl 303

20760632

Preisbereich
28,94 € - 23,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Kugelsperrbolzen 12.0 90.0 14.5 Edelstahl 303

20760779

Preisbereich
45,60 € - 36,48 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Kugelsperrbolzen 10.0 60.0 12.0 Edelstahl 303

20760717

Preisbereich
42,34 € - 33,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kugelsperrbolzen 10.0 70.0 12.0 Edelstahl 303

20760724

Preisbereich
42,34 € - 33,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    70.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kugelsperrbolzen 5.0 40.0 5.5 Edelstahl 303

20760564

Preisbereich
25,06 € - 20,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kugelsperrbolzen 6.0 15.0 7.0 Edelstahl 303

20760649

Preisbereich
23,76 € - 19,01 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Kugelsperrbolzen 12.0 110.0 14.5 Edelstahl 303

20760793

Preisbereich
48,77 € - 39,02 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Kugelsperrbolzen 8.0 80.0 9.5 Edelstahl 303

20760687

Preisbereich
29,44 € - 23,55 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kugelsperrbolzen 8.0 70.0 9.5 Edelstahl 303

20760670

Preisbereich
29,44 € - 23,55 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kugelsperrbolzen 10.0 110.0 12.0 Edelstahl 303

20760755

Preisbereich
44,47 € - 35,58 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kugelsperrbolzen 5.0 70.0 5.5 Edelstahl 303

20760601

Preisbereich
27,48 € - 21,98 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kugelsperrbolzen 12.0 100.0 14.5 Edelstahl 303

20760786

Preisbereich
46,90 € - 37,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Kugelsperrbolzen 5.0 60.0 5.5 Edelstahl 303

20760595

Preisbereich
26,45 € - 21,16 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kugelsperrbolzen 6.0 60.0 7.0 Edelstahl 303

20760625

Preisbereich
26,45 € - 21,16 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Kugelsperrbolzen 5.0 80.0 5.5 Edelstahl 303

20760618

Preisbereich
28,94 € - 23,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kugelsperrbolzen 10.0 100.0 12.0 Edelstahl 303

20760748

Preisbereich
43,46 € - 34,77 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kugelsperrbolzen 5.0 35.0 5.5 Edelstahl 303

20760557

Preisbereich
25,06 € - 20,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0