Menü Suche

Kunststoffrohrschutzkappen - PCR

Auf Lager

Kunststoffrohrschutzkappen bieten effektiven Schutz für Rohre und Leitungen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden. Sie verfügen über ein Lüftungsloch, das je nach atmosphärischen Bedingungen des Einsatzortes eine Druckentlastung ermöglicht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPEPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
3,1905 € - 3,5451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 250
0,5135 € - 0,5706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 90
0,1559 € - 0,2425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 50
4,0902 € - 4,5447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 280
0,3301 € - 0,5135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 75
0,6373 € - 0,7082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 110
38.6 mm
116.0 mm
1,1005 € - 1,2228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 160
49.5 mm
160.0 mm
1,6507 € - 1,8342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 180
2,3844 € - 2,6494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 200
0,7611 € - 0,8457 € 200 Auf Lager
DN 125
Rohrschutzkappe DN 250 250.0 mm LDPE - PCR Grün

20749279

Preisbereich
3,5451 € - 3,1905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohr-Nenngröße
    DN 250
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe DN 90 93.3 mm LDPE - PCR Grün

20749217

Preisbereich
0,5706 € - 0,5135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohr-Nenngröße
    DN 90
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe DN 50 55.1 mm LDPE - PCR Grün

20749194

Preisbereich
0,2425 € - 0,1559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohr-Nenngröße
    DN 50
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe DN 280 288.0 mm LDPE - PCR Grün

20749286

Preisbereich
4,5447 € - 4,0902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohr-Nenngröße
    DN 280
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe DN 75 81.7 mm LDPE - PCR Grün

20749200

Preisbereich
0,5135 € - 0,3301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohr-Nenngröße
    DN 75
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe DN 110 116.0 mm LDPE - PCR Grün

20749224

Preisbereich
0,7082 € - 0,6373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 110
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe DN 160 160.0 mm LDPE - PCR Grün

20749248

Preisbereich
1,2228 € - 1,1005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 160
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe DN 180 183.6 mm LDPE - PCR Grün

20749255

Preisbereich
1,8342 € - 1,6507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohr-Nenngröße
    DN 180
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe DN 200 200.0 mm LDPE - PCR Grün

20749262

Preisbereich
2,6494 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe DN 125 130.0 mm LDPE - PCR Grün

20749231

Preisbereich
0,8457 € - 0,7611 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000