Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lackierhaken aus Draht sind nützlich zum Tragen von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Lackierung und Materialtransport. Ideal geeignet für Anwendungen mit höheren Belastungen Sie sind korrosionsbeständig.
Material: Eisen, Stahl Farbe: Natur, Seriennummer: SR1087
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | L | Material | W | Typ | WD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2031 € - 0,2257 € | 625 Auf Lager |
Verdrehte S-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Offen
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,066 € - 0,0733 € | 2500 Auf Lager |
Verdrehte S-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Offen
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0482 € - 0,0595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verdrehte S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Offen
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,0482 € - 0,0535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verdrehte S-Form
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Offen
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2054 € - 0,2282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verdrehte S-Form
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Offen
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,187 € - 0,1975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verdrehte S-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Offen
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1587 € - 0,1764 € | 1250 Auf Lager |
Verdrehte S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Offen
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,216 € - 0,2401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,103 € - 0,1144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,07 € - 0,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0921 € - 0,1024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0482 € - 0,0595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1399 € - 0,1555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2282 € - 0,2535 € | 1250 Auf Lager |
Flache S-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2521 € - 0,2801 € | 4375 Auf Lager |
Flache S-Form
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1587 € - 0,1764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0933 € - 0,1037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1612 € - 0,1694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0904 € - 0,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10339886 | 0,0809 € - 0,0853 € | 7500 Auf Lager |
C-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.