Menü Suche

Lackierhaken

Auf Lager

Lackierhaken aus Draht sind nützlich zum Tragen von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Lackierung und Materialtransport. Ideal geeignet für Anwendungen mit höheren Belastungen Sie sind korrosionsbeständig.

  • Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications.
  • Ideal for paint finishing, surface treatments and material handling.
  • Reusable.
Material: Eisen, Stahl Farbe: Natur, Seriennummer: SR1087

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form L Material W Typ WD Kaufen
0,0664 € - 0,0785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
C-Form
150.0 mm
Eisen
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0703 € - 0,0739 € 5000 Auf Lager
CV-Form
150.0 mm
Eisen
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0457 € - 0,1014 € 5000 Auf Lager
CV-Form
100.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
1.5 mm
0,1094 € - 0,1216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
150.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0878 € - 0,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
C-Form
250.0 mm
Eisen
20.0 mm
3
2.0 mm
  • von 3
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 3 2.0 mm 150.0 mm Eisen

10206546

Preisbereich
0,0785 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 2.0 mm 150.0 mm Eisen

10206492

Preisbereich
0,0739 € - 0,0703 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 1.5 mm 100.0 mm Eisen

10206447

Preisbereich
0,1014 € - 0,0457 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 3.0 mm 150.0 mm Eisen

10206485

Preisbereich
0,1216 € - 0,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 3 2.0 mm 250.0 mm Eisen

10339879

Preisbereich
0,0975 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen