Menü Suche

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen

Auf Lager

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Verarbeitung, indem sie Beschädigungen und Verunreinigungen verhindern. Das flexible Ende passt sicher in die DKO-Drehmutter. Eine seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.

  • Protects DKO-compression fittings during transit, storage, and processing from damage and contaminants.
  • The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, and the side pull tab allows easy removal.
  • Commonly used to meet the needs of industries such as automotive, manufacturing, and machinery.
Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1121

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße HD Farbe TL Kompatible DKO Anschlüsse (alle) Gewindestandard Kaufen
0,0939 € - 0,1995 € 501 Auf Lager
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Gelb
26.0 mm
Metrische Gewinde
0,0308 € - 0,0712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Gelb
19.5 mm
Metrische Gewinde
0,1092 € - 0,1321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.2 mm
M45 x 2
49.2 mm
Gelb
39.6 mm
Metrische Gewinde
0,0892 € - 0,1898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Gelb
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,1148 € - 0,1148 € 7151 Auf Lager
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Gelb
39.5 mm
Metrische Gewinde
0,0888 € - 0,103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Gelb
34.2 mm
Metrische Gewinde
0,0511 € - 0,0595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Gelb
31.0 mm
Metrische Gewinde
0,0357 € - 0,0825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Gelb
23.0 mm
Metrische Gewinde
0,0584 € - 0,0706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Gelb
31.3 mm
Metrische Gewinde
10104774 0,2449 € - 0,2745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.5 mm
M52 x 2
59.0 mm
Gelb
44.5 mm
Metrische Gewinde
0,1044 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Gelb
31.0 mm
Metrische Gewinde
0,0278 € - 0,0641 € 14 Auf Lager
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Gelb
18.0 mm
Metrische Gewinde
0,092 € - 0,107 € 1000 Auf Lager
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Gelb
31.0 mm
Metrische Gewinde
0,0252 € - 0,0252 € 21000 Auf Lager
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Rot
19.5 mm
Metrische Gewinde
0,0436 € - 0,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Rot
31.0 mm
Metrische Gewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Rot
31.3 mm
Metrische Gewinde
0,0728 € - 0,0728 € 900 Auf Lager
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Rot
39.5 mm
Metrische Gewinde
0,0389 € - 0,0389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Rot
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,0486 € - 0,0486 € 2999 Auf Lager
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Rot
31.0 mm
Metrische Gewinde
0,04 € - 0,04 € 26995 Auf Lager
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Rot
26.0 mm
Metrische Gewinde
  • von 2
Kompressionsstopfen M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Gelb LDPE

10104699

Preisbereich
0,1995 € - 0,0939 €

Lagerbestände
501 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Gelb LDPE

10104668

Preisbereich
0,0712 € - 0,0308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M45 x 2 49.2 mm 10.0 mm Gelb LDPE

10104767

Preisbereich
0,1321 € - 0,1092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Gewindegröße
    M45 x 2
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Gelb LDPE

10104682

Preisbereich
0,1898 € - 0,0892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Gelb LDPE

10104750

Preisbereich
0,1148 € - 0,1148 €

Lagerbestände
7151 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Gewindegröße
    M42 x 2
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Gelb LDPE

10104743

Preisbereich
0,103 € - 0,0888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Gewindegröße
    M36 x 2
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Gelb LDPE

10104729

Preisbereich
0,0595 € - 0,0511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M16 x 1.5 21.5 mm 7.0 mm Gelb LDPE

10104675

Preisbereich
0,0825 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Gelb LDPE

10104736

Preisbereich
0,0706 € - 0,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Gewindegröße
    M30 x 2
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M52 x 2 59.0 mm 10.0 mm Gelb LDPE

10104774

Preisbereich
0,2745 € - 0,2449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Gewindegröße
    M52 x 2
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Gelb LDPE

10104705

Preisbereich
0,2069 € - 0,1044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M12 x 1.5 16.0 mm 7.0 mm Gelb LDPE

10104651

Preisbereich
0,0641 € - 0,0278 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Gelb LDPE

10104712

Preisbereich
0,107 € - 0,092 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gewindegröße
    M24 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Rot LDPE

10140642

Preisbereich
0,0252 € - 0,0252 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Rot LDPE

10140673

Preisbereich
0,0436 € - 0,0436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Rot LDPE

10140703


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Gewindegröße
    M30 x 2
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Rot LDPE

10140727

Preisbereich
0,0728 € - 0,0728 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Gewindegröße
    M42 x 2
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Rot LDPE

10140659

Preisbereich
0,0389 € - 0,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Rot LDPE

10140697

Preisbereich
0,0486 € - 0,0486 €

Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kompressionsstopfen M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Rot LDPE

10140666

Preisbereich
0,04 € - 0,04 €

Lagerbestände
26995 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde