Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Verarbeitung, indem sie Beschädigungen und Verunreinigungen verhindern. Das flexible Ende passt sicher in die DKO-Drehmutter. Eine seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.
Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1121
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | HD | Farbe | TL | Kompatible DKO Anschlüsse (alle) | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0892 € - 0,1898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0888 € - 0,103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gelb
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1092 € - 0,1321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
Gelb
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0584 € - 0,0706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Gelb
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0308 € - 0,0712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gelb
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0511 € - 0,0595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gelb
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0278 € - 0,0641 € | 14 Auf Lager |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,092 € - 0,107 € | 1000 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1044 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Gelb
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0357 € - 0,0825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
10104774 | 0,2449 € - 0,2745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
Gelb
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
|
0,0939 € - 0,1995 € | 501 Auf Lager |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1148 € - 0,1148 € | 7151 Auf Lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Gelb
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0436 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Rot
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Rot
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
|||
0,0389 € - 0,0389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0444 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rot
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0728 € - 0,0728 € | 900 Auf Lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Rot
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,04 € - 0,04 € | 26995 Auf Lager |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rot
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0486 € - 0,0486 € | 2999 Auf Lager |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rot
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.