Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Verarbeitung, indem sie Beschädigungen und Verunreinigungen verhindern. Das flexible Ende passt sicher in die DKO-Drehmutter. Eine seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.
Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1121
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | HD | Farbe | TL | Kompatible DKO Anschlüsse (alle) | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0436 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Rot
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Rot
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Metrische Gewinde
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.