Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0608 € - 0,0676 € | 2998 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,087 € | 2017 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 3000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0944 € | 5 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 2980 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 2000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0414 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,0863 € | 88 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0427 € | 3118 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,0375 € | 44 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 15433 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 1406 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,086 € | 1138 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0604 € | 2166 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0524 € | 17903 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.