Menü Suche

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler LED-Typ (alle) Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0597 € - 0,0664 € 2998 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0473 € - 0,0649 € 13038 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
4.0 mm
0,0547 € - 0,0749 € 72741 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,0335 € - 0,0373 € 2 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,0366 € - 0,0407 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
7.0 mm
0,0762 € - 0,0847 € 88 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
20.0 mm
0,0314 € - 0,0349 € 12418 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,0396 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
27.0 mm
0,0554 € - 0,0761 € 261 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
8.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2990 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2562 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
9.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
25.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2165 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
16.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,0378 € - 0,042 € 3118 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0651 € - 0,0895 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
  • von 4
LED-Abstandhalter 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109656

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109274

Preisbereich
0,0649 € - 0,0473 €

Lagerbestände
13038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109557

Preisbereich
0,0749 € - 0,0547 €

Lagerbestände
72741 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109809

Preisbereich
0,0373 € - 0,0335 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109984

Preisbereich
0,1328 € - 0,1195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109816

Preisbereich
0,0407 € - 0,0366 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109922

Preisbereich
0,0847 € - 0,0762 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109564

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
12418 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109823

Preisbereich
0,0441 € - 0,0396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109977

Preisbereich
0,1328 € - 0,1195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109304

Preisbereich
0,0761 € - 0,0554 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109892

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109311

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10478172


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109328

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109465

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109380

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110003

Preisbereich
0,1328 € - 0,1195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109359

Preisbereich
0,042 € - 0,0378 €

Lagerbestände
3118 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109854

Preisbereich
0,0895 € - 0,0651 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm