Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0597 € - 0,0664 € | 2998 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0473 € - 0,0649 € | 13038 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0547 € - 0,0749 € | 72741 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0335 € - 0,0373 € | 2 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0366 € - 0,0407 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0762 € - 0,0847 € | 88 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0314 € - 0,0349 € | 12418 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0396 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,0761 € | 261 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2990 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2562 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 3000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2165 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0378 € - 0,042 € | 3118 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0651 € - 0,0895 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.