Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0494 € - 0,0677 € | 1000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0499 € - 0,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0615 € - 0,0844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2011 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,0926 € | 5 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2980 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
0,0534 € - 0,0593 € | 1166 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 1000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 12000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0775 € - 0,1064 € | 2967 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2562 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0305 € - 0,0339 € | 998 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0507 € - 0,0697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0805 € - 0,1102 € | 491 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0547 € - 0,0749 € | 72741 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0335 € - 0,0373 € | 2 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0512 € - 0,0703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.