Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0597 € - 0,0664 € | 17433 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0429 € - 0,0591 € | 6261 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0378 € - 0,042 € | 3118 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,087 € - 0,1194 € | 6038 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0166 € - 0,0185 € | 184928 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0181 € - 0,0202 € | 1621 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0516 € - 0,0573 € | 968 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2406 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2740 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0331 € - 0,0368 € | 44 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,106 € - 0,1284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0366 € - 0,0407 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0473 € - 0,0649 € | 13038 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
0,0597 € - 0,0664 € | 2562 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 14000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.