Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0802 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0389 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0329 € - 0,0366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
22.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
9.5 mm
0,0869 € - 0,1192 € 28932 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0278 € - 0,0309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
15.9 mm
0,0602 € - 0,0669 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
0,0608 € - 0,0676 € 31592 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,0439 € - 0,0488 € 17207 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,0537 € - 0,0597 € 170 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0518 € - 0,0575 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.1 mm
0,0592 € - 0,0658 € 7594 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
0,0525 € - 0,08 € 11968 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,2094 € - 0,2395 € 3753 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PVC
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
22.2 mm
0,0305 € - 0,0339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0525 € - 0,08 € 3971 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,018 € - 0,02 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
4.8 mm
0,0525 € - 0,08 € 2145 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0909 € - 0,1246 € 2875 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
9.5 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365427

Preisbereich
0,0891 € - 0,0802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110164

Preisbereich
0,0433 € - 0,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110317

Preisbereich
0,0366 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10638934


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110065

Preisbereich
0,1192 € - 0,0869 €

Lagerbestände
28932 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110096

Preisbereich
0,0309 € - 0,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110515

Preisbereich
0,0669 € - 0,0602 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    8.1 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110010

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
31592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110218

Preisbereich
0,0488 € - 0,0439 €

Lagerbestände
17207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110591

Preisbereich
0,0597 € - 0,0537 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110539

Preisbereich
0,0575 € - 0,0518 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110430

Preisbereich
0,0658 € - 0,0592 €

Lagerbestände
7594 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110348

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
11968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320952

Preisbereich
0,2395 € - 0,2094 €

Lagerbestände
3753 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10590003


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110089

Preisbereich
0,0339 € - 0,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110270

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
3971 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110355

Preisbereich
0,02 € - 0,018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110140

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
2145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110256

Preisbereich
0,1246 € - 0,0909 €

Lagerbestände
2875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm