Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0436 € - 0,0485 € 55975 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0525 € - 0,08 € 3892 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0206 € - 0,0229 € 2 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,0608 € - 0,0676 € 408 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,0525 € - 0,08 € 2145 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0293 € - 0,0326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
25.4 mm
0,0336 € - 0,0373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
19.1 mm
0,0547 € - 0,0608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
25.4 mm
0,0604 € - 0,092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,0351 € - 0,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2849 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
0,1284 € - 0,1549 € 2834 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,0869 € - 0,1192 € 28932 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,1198 € - 0,1449 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,0275 € - 0,0305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,0525 € - 0,08 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0304 € - 0,0338 € 810 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0308 € - 0,0342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0305 € - 0,0339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0576 € - 0,064 € 765 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.6 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110287

Preisbereich
0,0485 € - 0,0436 €

Lagerbestände
55975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110362

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
3892 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110232

Preisbereich
0,0229 € - 0,0206 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110034

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110140

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
2145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110133

Preisbereich
0,0326 € - 0,0293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110119

Preisbereich
0,0373 € - 0,0336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110331

Preisbereich
0,0608 € - 0,0547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110409

Preisbereich
0,092 € - 0,0604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110102

Preisbereich
0,039 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110423

Preisbereich
0,0658 € - 0,0592 €

Lagerbestände
2849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    3.6 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110225

Preisbereich
0,1549 € - 0,1284 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110065

Preisbereich
0,1192 € - 0,0869 €

Lagerbestände
28932 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110201

Preisbereich
0,1449 € - 0,1198 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110195

Preisbereich
0,0305 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110386

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110188

Preisbereich
0,0338 € - 0,0304 €

Lagerbestände
810 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110126

Preisbereich
0,0342 € - 0,0308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110089

Preisbereich
0,0339 € - 0,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110447

Preisbereich
0,064 € - 0,0576 €

Lagerbestände
765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.6 mm