Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0345 € - 0,0384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0809 € - 0,0899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0802 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0305 € - 0,0339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0547 € - 0,0608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
25.4 mm
0,2323 € - 0,2581 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
16.5 mm
0,1864 € - 0,2071 € 162 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,0645 € - 0,0716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
14 mm
0,1653 € - 0,1837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,1188 € - 0,132 € 2774 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,0604 € - 0,092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,0263 € - 0,0292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
4.8 mm
0,0409 € - 0,0454 € 920 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,0233 € - 0,0259 € 3998 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
6.5 mm
0,0195 € - 0,0217 € 200959 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,0836 € - 0,1149 € 11000 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,1284 € - 0,1549 € 2834 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,0576 € - 0,064 € 765 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.6 mm
0,0525 € - 0,08 € 11968 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0525 € - 0,08 € 3971 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365434

Preisbereich
0,0384 € - 0,0345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365410

Preisbereich
0,0899 € - 0,0809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365427

Preisbereich
0,0891 € - 0,0802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110089

Preisbereich
0,0339 € - 0,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110331

Preisbereich
0,0608 € - 0,0547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314074

Preisbereich
0,2581 € - 0,2323 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314111

Preisbereich
0,2071 € - 0,1864 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110607

Preisbereich
0,0716 € - 0,0645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    14 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320983

Preisbereich
0,1837 € - 0,1653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314128

Preisbereich
0,132 € - 0,1188 €

Lagerbestände
2774 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110409

Preisbereich
0,092 € - 0,0604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110157

Preisbereich
0,0292 € - 0,0263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110027

Preisbereich
0,0454 € - 0,0409 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110379

Preisbereich
0,0259 € - 0,0233 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110041

Preisbereich
0,0217 € - 0,0195 €

Lagerbestände
200959 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110249

Preisbereich
0,1149 € - 0,0836 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110225

Preisbereich
0,1549 € - 0,1284 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110447

Preisbereich
0,064 € - 0,0576 €

Lagerbestände
765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.6 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110348

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
11968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110270

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
3971 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm