Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,1864 € - 0,2071 € 162 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,1175 € - 0,1306 € 1000 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0537 € - 0,0597 € 170 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,1685 € - 0,1872 € 9000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1685 € - 0,1872 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
22.9 mm
0,1653 € - 0,1837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0275 € - 0,0305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,0525 € - 0,08 € 11968 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0608 € - 0,0676 € 31592 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,0329 € - 0,0366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
22.2 mm
0,0588 € - 0,0654 € 970 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
11.4 mm
0,1287 € - 0,143 € 2830 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,0308 € - 0,0342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0548 € - 0,0609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,1521 € - 0,169 € 1000 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0278 € - 0,0309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
15.9 mm
0,0389 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
22.2 mm
0,0351 € - 0,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
9.5 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314111

Preisbereich
0,2071 € - 0,1864 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320969

Preisbereich
0,1306 € - 0,1175 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110591

Preisbereich
0,0597 € - 0,0537 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314081

Preisbereich
0,1872 € - 0,1685 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.6 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314098

Preisbereich
0,1872 € - 0,1685 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320983

Preisbereich
0,1837 € - 0,1653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110195

Preisbereich
0,0305 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110348

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
11968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110010

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
31592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110317

Preisbereich
0,0366 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110584

Preisbereich
0,0654 € - 0,0588 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    11.4 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314104

Preisbereich
0,143 € - 0,1287 €

Lagerbestände
2830 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110126

Preisbereich
0,0342 € - 0,0308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110621

Preisbereich
0,0609 € - 0,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314159

Preisbereich
0,169 € - 0,1521 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110096

Preisbereich
0,0309 € - 0,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110164

Preisbereich
0,0433 € - 0,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10590003


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110102

Preisbereich
0,039 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10638934


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm