Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0525 € - 0,08 € | 2145 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,0364 € | 15000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0259 € | 3998 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0195 € - 0,0217 € | 200959 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0578 € | 16452 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,1149 € | 11000 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,064 € | 765 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,067 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1449 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0454 € | 920 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1549 € | 2834 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 11968 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 31592 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0488 € | 17207 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0658 € | 7594 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0669 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 3971 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,0339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.