Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0345 € - 0,0384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0488 € | 17207 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0338 € | 810 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,0339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 11968 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 31592 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,2581 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,0515 € - 0,0573 € | 12 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 0,307 € - 0,3328 € | 23000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 0,6264 € - 0,696 € | 568 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1872 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.