Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0518 € - 0,0575 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.1 mm
0,0206 € - 0,0229 € 2 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,3242 € - 0,3515 € 966 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.2 mm
0,0293 € - 0,0326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
25.4 mm
0,0436 € - 0,0485 € 55975 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0525 € - 0,08 € 2145 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0526 € - 0,0585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.7 mm
0,1301 € - 0,1578 € 15454 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,6264 € - 0,696 € 568 Auf Lager
Zylindrisch
Schwarz
PA
25.0 mm
0,1449 € - 0,161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Länglich
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,2323 € - 0,2581 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
16.5 mm
0,0305 € - 0,0339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0608 € - 0,0676 € 31592 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,0439 € - 0,0488 € 17207 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,0275 € - 0,0305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,0525 € - 0,08 € 11968 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0548 € - 0,0609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0608 € - 0,0676 € 3917 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
0,0592 € - 0,0658 € 7594 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
0,0599 € - 0,0665 € 49 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
7.6 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110539

Preisbereich
0,0575 € - 0,0518 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110232

Preisbereich
0,0229 € - 0,0206 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110614

Preisbereich
0,3515 € - 0,3242 €

Lagerbestände
966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    15.2 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110133

Preisbereich
0,0326 € - 0,0293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110287

Preisbereich
0,0485 € - 0,0436 €

Lagerbestände
55975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110140

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
2145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110546

Preisbereich
0,0585 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.7 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314135

Preisbereich
0,1578 € - 0,1301 €

Lagerbestände
15454 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 25.0 mm

10368688

Preisbereich
0,696 € - 0,6264 €

Lagerbestände
568 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Zylindrisch
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
LED-Abstandhalter 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314142

Preisbereich
0,161 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314074

Preisbereich
0,2581 € - 0,2323 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110089

Preisbereich
0,0339 € - 0,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110010

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
31592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110218

Preisbereich
0,0488 € - 0,0439 €

Lagerbestände
17207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110195

Preisbereich
0,0305 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110348

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
11968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110621

Preisbereich
0,0609 € - 0,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110553

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
3917 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110430

Preisbereich
0,0658 € - 0,0592 €

Lagerbestände
7594 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110508

Preisbereich
0,0665 € - 0,0599 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm