Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0525 € - 0,08 € | 2145 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,2581 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0485 € | 55975 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 3892 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 408 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0206 € - 0,0229 € | 2 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,1111 € | 35457 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0664 € | 970 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0575 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1549 € | 2834 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1449 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,132 € | 2774 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,0637 € | 16196 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,0195 € - 0,0217 € | 200959 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.