Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0525 € - 0,08 € 2145 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,2323 € - 0,2581 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
16.5 mm
0,1449 € - 0,161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Länglich
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0436 € - 0,0485 € 55975 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0525 € - 0,08 € 3892 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0608 € - 0,0676 € 408 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,0206 € - 0,0229 € 2 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,0525 € - 0,08 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,2099 € - 0,2333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0809 € - 0,1111 € 35457 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,0598 € - 0,0664 € 970 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
0,0351 € - 0,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0518 € - 0,0575 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.1 mm
0,1284 € - 0,1549 € 2834 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,0547 € - 0,0608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
25.4 mm
0,0604 € - 0,092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,1198 € - 0,1449 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,1188 € - 0,132 € 2774 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,0574 € - 0,0637 € 16196 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.1 mm
0,0195 € - 0,0217 € 200959 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110140

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
2145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314074

Preisbereich
0,2581 € - 0,2323 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314142

Preisbereich
0,161 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110287

Preisbereich
0,0485 € - 0,0436 €

Lagerbestände
55975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110362

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
3892 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110034

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110232

Preisbereich
0,0229 € - 0,0206 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110386

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320990

Preisbereich
0,2333 € - 0,2099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110058

Preisbereich
0,1111 € - 0,0809 €

Lagerbestände
35457 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110454

Preisbereich
0,0664 € - 0,0598 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110102

Preisbereich
0,039 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110539

Preisbereich
0,0575 € - 0,0518 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110225

Preisbereich
0,1549 € - 0,1284 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110331

Preisbereich
0,0608 € - 0,0547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110409

Preisbereich
0,092 € - 0,0604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110201

Preisbereich
0,1449 € - 0,1198 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314128

Preisbereich
0,132 € - 0,1188 €

Lagerbestände
2774 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110478

Preisbereich
0,0637 € - 0,0574 €

Lagerbestände
16196 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110041

Preisbereich
0,0217 € - 0,0195 €

Lagerbestände
200959 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm