Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mit diesen LED-Befestigungen können LEDs vertikal oder in einem Winkel von 90 montiert werden. Die Montage erfolgt einfach per Hand. Es sind zwei Größen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Maximaler Bohrungsdurchmesser | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5208 € - 0,8967 € | 1035 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° LED-Halterug
|
||
| 0,2667 € - 0,2667 € | 6000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED-Halterung
|
||
| 0,4327 € - 0,4808 € | 1546 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° LED-Halterug
|
||
| 0,4654 € - 0,8619 € | 6000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° LED-Halterug
|
||
| 0,2037 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED-Halterung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.