Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Halterungen dienen zur Montage einer T-1 3/4 LED an einer Platte. Sie werden einfach per Hand in Standardlöcher in Platten eingerastet. Nachdem die Halterung im Loch eingerastet ist, wird die LED an ihrem Platz verriegelt, wenn sie von der Rückseite der Platte eingesetzt wird. Sie bieten Sicherheit und ein attraktives Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ | Kopfdurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1184 € - 0,1316 € | 999 Auf Lager |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,0658 € - 0,0731 € | 799 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,1128 € - 0,1253 € | 250 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1963 € - 0,2181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0786 € - 0,0873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,068 € - 0,0756 € | 7750 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,6499 € - 0,6499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0532 € - 0,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1807 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0937 € - 0,1041 € | 1500 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.