Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8116 € - 1,1148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8049 € - 1,2267 € | 3200 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1927 € - 0,2141 € | 290 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5046 € - 0,5607 € | 2096 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9318 € - 1,3114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5183 € - 2,1591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2941 € - 2,1034 € | 802 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6361 € - 0,7068 € | 100 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,9128 € - 2,1254 € | 175 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3324 € - 1,4805 € | 1650 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4487 € - 3,176 € | 5875 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5462 € - 2,6466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,79 € - 3,10 € | 700 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,1631 € - 2,5491 € | 1075 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4516 € - 4,1929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3308 € - 2,5897 € | 80 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0317 € - 6,2269 € | 50 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1904 € - 0,2115 € | 1300 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3294 € | 3000 Auf Lager |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8395 € - 1,1937 € | 1190 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.