Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
319 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
1,4627 € - 3,1988 € 4200 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
60.0 mm
1,8728 € - 3,5815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
M6
80.0 mm
0,4979 € - 0,5532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
6.0 mm
M2
25.0 mm
1,0977 € - 2,4059 € 4500 Auf Lager
Stahl
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,308 € - 0,3422 € 171 Auf Lager
PA
M2
8.0 mm
0,3923 € - 0,637 € 100 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,786 € - 1,531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
M6
12.0 mm
0,1868 € - 0,2076 € 1400 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,1544 € - 0,1715 € 5372 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,6951 € - 3,2125 € 550 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
70.0 mm
1,7087 € - 3,7319 € 578 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M5
50.0 mm
3,0686 € - 3,4096 € 575 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
60.0 mm
4,5338 € - 6,9838 € 150 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
35.0 mm
0,7965 € - 1,094 € 502 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,7899 € - 1,2038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,1891 € - 0,2102 € 290 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,4952 € - 0,5503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,0457 € - 1,1619 € 1198 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,7614 € - 1,49 € 1947 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
10.0 mm
0,9719 € - 1,3806 € 300 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M4
15.0 mm
  • von 16
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10227930

Preisbereich
3,1988 € - 1,4627 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Preisbereich
3,5815 € - 1,8728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Preisbereich
0,5532 € - 0,4979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Preisbereich
2,4059 € - 1,0977 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2 8.0 mm

10313763

Preisbereich
0,3422 € - 0,308 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10227183

Preisbereich
0,637 € - 0,3923 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 12.0 mm

10227756

Preisbereich
1,531 € - 0,786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Sub-D-Abstandhalter Sechskant 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228166

Preisbereich
0,2076 € - 0,1868 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4-40
Sub-D-Abstandhalter Sechskant 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

10098387

Preisbereich
0,1715 € - 0,1544 €

Lagerbestände
5372 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 70.0 mm

10227954

Preisbereich
3,2125 € - 1,6951 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 50.0 mm

10227657

Preisbereich
3,7319 € - 1,7087 €

Lagerbestände
578 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10227947

Preisbereich
3,4096 € - 3,0686 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 35.0 mm

10228067

Preisbereich
6,9838 € - 4,5338 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Preisbereich
1,094 € - 0,7965 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Sub-D-Abstandhalter Sechskant 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10228210

Preisbereich
1,2038 € - 0,7899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4-40
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter Sechskant 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228197

Preisbereich
0,2102 € - 0,1891 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Preisbereich
0,5503 € - 0,4952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Preisbereich
1,1619 € - 1,0457 €

Lagerbestände
1198 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 10.0 mm

10227732

Preisbereich
1,49 € - 0,7614 €

Lagerbestände
1947 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 15.0 mm

10227343

Preisbereich
1,3806 € - 0,9719 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4