Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2421 € - 0,4421 € | 15311 Auf Lager | 
Messing
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,7969 € - 1,2165 € | 2648 Auf Lager | 
Edelstahl
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2.5
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,3463 € - 0,5632 € | 365 Auf Lager | 
Messing
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
#4-40
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,3078 € - 0,342 € | 900 Auf Lager | 
Messing
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M3
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 1,0703 € - 1,5173 € | 100 Auf Lager | 
Edelstahl
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M4
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,4652 € - 0,5169 € | 56 Auf Lager | 
Messing
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 0,8151 € - 0,9057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Messing
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 1,6918 € - 1,8798 € | 106 Auf Lager | 
Messing
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 1,1811 € - 1,9138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Edelstahl
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M5
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 1,198 € - 1,3312 € | 4356 Auf Lager | 
Messing
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 0,9144 € - 1,2869 € | 163 Auf Lager | 
Edelstahl
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2.5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,8986 € - 1,2615 € | 68 Auf Lager | 
Edelstahl
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,7354 € - 1,0457 € | 2419 Auf Lager | 
Edelstahl
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M3
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,9149 € - 1,0166 € | 7654 Auf Lager | 
Stahl
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 1,49 € - 2,1188 € | 318 Auf Lager | 
Edelstahl
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,9138 € - 1,3925 € | 96 Auf Lager | 
Edelstahl
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2.5
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 1,043 € - 1,6951 € | 358 Auf Lager | 
Edelstahl
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,3924 € - 0,436 € | 17250 Auf Lager | 
Stahl
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 0,465 € - 0,5166 € | 2695 Auf Lager | 
Messing
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,7969 € - 1,1319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Edelstahl
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M3
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.