Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9075 € - 3,2306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,4071 € - 6,7867 € | 640 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,719 € - 1,1045 € | 4444 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,5153 € | 10010 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,1981 € - 1,3312 € | 950 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8329 € - 1,2038 € | 646 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8239 € - 1,1714 € | 690 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3528 € - 0,3921 € | 782 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8803 € - 1,2508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6838 € - 0,9623 € | 510 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,449 € - 3,1714 € | 150 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,9036 € - 1,7634 € | 4727 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7087 € - 3,2671 € | 350 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8884 € - 1,5629 € | 700 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3078 € - 0,342 € | 900 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7969 € - 1,2165 € | 2648 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8151 € - 0,9057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9149 € - 1,0166 € | 7654 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7969 € - 1,1319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5857 € - 2,2282 € | 14698 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.