Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Klemmen zur Schnellmontage lassen sich leicht montieren und an die Leiterplatte anlöten. Sie erhöhen die Haltekraft der Leiterplatte, indem sie die Klemme senkrecht halten und gleichzeitig die Position für das Wellenlöten beibehalten. Hergestellt in Stahl oder Messing mit einer verzinnten Oberfläche.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Mounting Hole Orientation | Abstand zwischen Stiften | Länge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,551 € - 0,8572 € | 4500 Auf Lager |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
| 0,3306 € - 0,5143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
| 0,4408 € - 0,6857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
| 0,3306 € - 0,5143 € | 5000 Auf Lager |
Stahl
|
Horizontal
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,3428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
| 0,6612 € - 1,0286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Horizontal
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 0,4842 € - 0,7532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,2755 € - 0,4286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,6061 € - 0,9429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,3428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Horizontal
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 0,8266 € - 1,2858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,551 € - 0,8572 € | 400 Auf Lager |
Messing
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,4127 € - 0,6419 € | 450 Auf Lager |
Messing
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,7274 € - 1,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,2424 € - 0,3771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,4408 € - 0,6857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Horizontal
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 0,6612 € - 1,0286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
| 0,6888 € - 1,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,551 € - 0,8572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Horizontal
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 0,3637 € - 0,5657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Niedriges Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.