Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - Doppelverriegelung/Spreizanker/Spreizanker

Auf Lager

Diese Abstandhalter sind einfach per Hand zu montieren. An den Enden befinden sich Spreizankerbefestigungen, die für festen Sitz sorgen. In vielen Ausführungen für unterschiedliche Lochdurchmesser, Plattenstärken und Materialien erhältlich..

Seriennummer: SR2706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
285 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0909 € - 0,101 € 980 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,0933 € - 0,1037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
28.6 mm
0,1316 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
8.0 mm
0,0848 € - 0,0943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
4.8 mm
0,1012 € - 0,145 € 1000 Auf Lager
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
5.0 mm
0,1008 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0698 € - 0,0775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0591 € - 0,0657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,0874 € - 0,0971 € 361 Auf Lager
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
12.0 mm
0,0997 € - 0,1108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
18.0 mm
0,0637 € - 0,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
0,0799 € - 0,0888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0651 € - 0,0724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,0821 € - 0,0913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0839 € - 0,0932 € 42000 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1502 € - 0,1669 € 910 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,063 € - 0,07 € 438 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0651 € - 0,0724 € 2996 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0568 € - 0,0632 € 2970 Auf Lager
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0663 € - 0,0737 € 925 Auf Lager
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • von 15
Schnappverschluss-Halterung 11.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10150894

Preisbereich
0,101 € - 0,0909 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10445808

Preisbereich
0,1037 € - 0,0933 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10151068

Preisbereich
0,1886 € - 0,1316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10151044

Preisbereich
0,0943 € - 0,0848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10150955

Preisbereich
0,145 € - 0,1012 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10151136

Preisbereich
0,112 € - 0,1008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10003220

Preisbereich
0,0775 € - 0,0698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-0 Natur

10003244

Preisbereich
0,0657 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10150993

Preisbereich
0,0971 € - 0,0874 €

Lagerbestände
361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10638385

Preisbereich
0,1108 € - 0,0997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10003749

Preisbereich
0,0708 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10003817

Preisbereich
0,0888 € - 0,0799 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-2 Natur

10003947

Preisbereich
0,0724 € - 0,0651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10003602

Preisbereich
0,0913 € - 0,0821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10003671

Preisbereich
0,0932 € - 0,0839 €

Lagerbestände
42000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10002759

Preisbereich
0,1669 € - 0,1502 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10003909

Preisbereich
0,07 € - 0,063 €

Lagerbestände
438 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10003923

Preisbereich
0,0724 € - 0,0651 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10003985

Preisbereich
0,0632 € - 0,0568 €

Lagerbestände
2970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10003978

Preisbereich
0,0737 € - 0,0663 €

Lagerbestände
925 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm