Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen ‒ für Touch-Bedienung

Auf Lager

Die Standard-Halterung mit Schnappverschluss eignet sich ideal zum raschen Stapeln von Leiterplatten. Die integrierte Feder ermöglicht ein Durchbiegen der oberen Platte und ist für Touch-Bedienfelder geeignet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Bohrungsdurchmesser A Material Befestigungstyp Bohrung B Betriebstemperaturbereich Befestigungstyp Bohrung A Abstandhalterlänge Kaufen
0,4184 € - 0,4649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Befestigung über vertikale Lasche
Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
30.0 mm
0,4184 € - 0,4649 € 1000 Auf Lager
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Befestigung über vertikale Lasche
Snap Lock
30.0 mm
0,4184 € - 0,4649 € 4 Auf Lager
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Befestigung über vertikale Lasche
Snap Lock
30.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 30.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10035818

Preisbereich
0,4649 € - 0,4184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung über vertikale Lasche
  • Korpusdurchmesser
    9.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10035801

Preisbereich
0,4649 € - 0,4184 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung über vertikale Lasche
  • Korpusdurchmesser
    9.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10035795

Preisbereich
0,4649 € - 0,4184 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung über vertikale Lasche
  • Korpusdurchmesser
    9.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm