Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen mit Nietenbefestigung

Auf Lager

Zur einfachen Montage am Gehäuse mit einer SR-Schnappniete aus Kunststoff. Ermöglicht die Montage an einer Vielzahl von Plattenstärken. Mit Halbrundkopf für minimale Protrusion unten am Gehäuse.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0874 € - 0,0972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,0654 € - 0,0727 € 2423 Auf Lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,0707 € - 0,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,0749 € - 0,0832 € 2076 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,058 € - 0,0644 € 3000 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,0695 € - 0,0773 € 68 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,2115 € - 0,2351 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,0641 € - 0,0713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,0583 € - 0,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,0581 € - 0,0645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0814 € - 0,0905 € 4797 Auf Lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
0,1615 € - 0,1795 € 28939 Auf Lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,079 € - 0,0878 € 3000 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,0662 € - 0,0736 € 27982 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0813 € - 0,0903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1572 € - 0,1941 € 2968 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1962 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1574 € - 0,1744 € 496 Auf Lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,0703 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
0,1811 € - 0,2006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
  • von 2
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm PA

10027592

Preisbereich
0,0972 € - 0,0874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm Nylon 6/6

10027585

Preisbereich
0,0727 € - 0,0654 €

Lagerbestände
2423 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm Nylon 6/6

10027653

Preisbereich
0,0786 € - 0,0707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm PA

10027776

Preisbereich
0,0832 € - 0,0749 €

Lagerbestände
2076 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    5.7 - 6.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm PA

10027738

Preisbereich
0,0644 € - 0,058 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    2.7 - 3.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm PA

10027806

Preisbereich
0,0773 € - 0,0695 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    2.7 - 3.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 19.1 mm Nylon 6/6

10027646

Preisbereich
0,2351 € - 0,2115 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 25.4 mm Nylon 6/6

10112793

Preisbereich
0,0713 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    7.2 - 8.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 11.1 mm Nylon 6/6

10027820

Preisbereich
0,0648 € - 0,0583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.5 - 2.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10488119

Preisbereich
0,0645 € - 0,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.7 - 1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm Nylon 6/6

10027622

Preisbereich
0,0905 € - 0,0814 €

Lagerbestände
4797 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 15.9 mm Nylon 6/6

10027639

Preisbereich
0,1795 € - 0,1615 €

Lagerbestände
28939 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 15.9 mm PA

10027745

Preisbereich
0,0878 € - 0,079 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    3.7 - 4.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 9.5 mm (L) PA

10027714

Preisbereich
0,0736 € - 0,0662 €

Lagerbestände
27982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.7 - 1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 19.1 mm PA

10027752

Preisbereich
0,0903 € - 0,0813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    4.7 - 5.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 9.5 mm (L) PA

10027783

Preisbereich
0,1941 € - 0,1572 €

Lagerbestände
2968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.7 - 1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 25.4 mm Nylon 6/6

10027660

Preisbereich
0,2281 € - 0,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 25.4 mm Nylon 6/6

10027608

Preisbereich
0,1744 € - 0,1574 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 15.9 mm PA

10027561

Preisbereich
0,0782 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm PA

10630280

Preisbereich
0,2006 € - 0,1811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm