Leiterplattenauswerfer werden an Leiterplatten angebracht, um das Entfernen bei beschränktem Platz zu ermöglichen. Leiterplatten-Ziehgriffe und -Auswerfer werden direkt auf der Leiterplatte montiert; sie ergeben einen Griff, damit der Techniker die Leiterplatte herausziehen kann, ohne die Schalttechnik zu berühren. Auswerfer nutzen die Hebelwirkung, sie wenden eine mechanische Kraft gegen das Führungsgestell oder den Baugruppenträger an, um die Leiterplatte zu entfernen. Leiterplattenhebel unterstützen das Einsetzen und Entfernen von Leiterplatten.
Seriennummer: SRR1107
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2047 € - 1,3385 € | 5500 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,214 € - 1,3489 € | 599 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,2107 € - 1,3452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 1,5639 € - 1,5639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,2441 € - 1,3824 € | 700 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 0,9869 € - 1,0966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 1,0312 € - 1,1458 € | 292 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.