Menü Suche

Leiterplatten-Halterung mit flacher Auflage

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einschieben wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie sind in drei Ausführungen verfügbar: mit Flanschfuß, mit gewölbtem Fuß oder mit Federung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärkenbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,134 € - 0,1633 € 3320 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
10021965 0,21 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,134 € - 0,1633 € 403 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,214 € - 0,2435 € 24169 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0377 € - 0,0419 € 121000 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,06 € - 0,0667 € 18967 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2003 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0648 € - 0,072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0656 € - 0,0729 € 35670 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1315 € - 0,1633 € 2053 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,134 € - 0,1633 € 2968 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
10021958 0,1442 € - 0,1602 € 15642 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1929 € - 0,228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,0667 € - 0,0742 € 3013 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2003 € - 0,2323 € 2037 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,134 € - 0,1633 € 239 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0279 € - 0,031 € 105 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0767 € - 0,0852 € 3629 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,21 € - 0,2435 € 4290 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2003 € - 0,2323 € 5992 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021880

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
3320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021965

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021972

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021903

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
24169 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021873

Preisbereich
0,0419 € - 0,0377 €

Lagerbestände
121000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022412

Preisbereich
0,0667 € - 0,06 €

Lagerbestände
18967 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022405

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021897

Preisbereich
0,072 € - 0,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021934

Preisbereich
0,0729 € - 0,0656 €

Lagerbestände
35670 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021910

Preisbereich
0,1633 € - 0,1315 €

Lagerbestände
2053 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021996

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
2968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021958

Preisbereich
0,1602 € - 0,1442 €

Lagerbestände
15642 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022450

Preisbereich
0,2196 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022375

Preisbereich
0,0742 € - 0,0667 €

Lagerbestände
3013 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022399

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
2037 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021866

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
239 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021941

Preisbereich
0,031 € - 0,0279 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021989

Preisbereich
0,0852 € - 0,0767 €

Lagerbestände
3629 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021927

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
4290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001752

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
5992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm