Menü Suche

Leiterplatten-Halterung mit flacher Auflage

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einschieben wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie sind in drei Ausführungen verfügbar: mit Flanschfuß, mit gewölbtem Fuß oder mit Federung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärkenbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,2003 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1661 € - 0,1845 € 91966 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1929 € - 0,228 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1675 € - 0,1861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2003 € - 0,2323 € 2000 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0819 € - 0,091 € 877 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2135 € - 0,2372 € 2764 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2058 € - 0,2393 € 4000 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2003 € - 0,2337 € 25 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,192 € - 0,2252 € 2472 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2114 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2003 € - 0,2323 € 992 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0636 € - 0,0707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2003 € - 0,2323 € 89 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,06 € - 0,0667 € 18967 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
10021965 0,21 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,21 € - 0,2435 € 4290 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,214 € - 0,2435 € 22169 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,134 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1315 € - 0,1633 € 14053 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10022399

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10153109

Preisbereich
0,1845 € - 0,1661 €

Lagerbestände
91966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-2 Natur

10022450

Preisbereich
0,2196 € - 0,2003 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-2 Natur

10153116

Preisbereich
0,1861 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10153093

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10001776

Preisbereich
0,091 € - 0,0819 €

Lagerbestände
877 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10153086

Preisbereich
0,2372 € - 0,2135 €

Lagerbestände
2764 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 HB Natur

10316429

Preisbereich
0,2393 € - 0,2058 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.3 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 HB Natur

10316412

Preisbereich
0,2337 € - 0,2003 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.3 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 HB Natur

10316405

Preisbereich
0,2252 € - 0,192 €

Lagerbestände
2472 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.3 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 HB Natur

10316436

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.3 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10001752

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10001745

Preisbereich
0,0707 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10001769

Preisbereich
0,2323 € - 0,2041 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10022412

Preisbereich
0,0667 € - 0,06 €

Lagerbestände
18967 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

10021965

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10021927

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
4290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10021903

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
22169 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10021972

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10021910

Preisbereich
0,1633 € - 0,1315 €

Lagerbestände
14053 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm