Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0662 € - 0,1226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
7.0 mm
0,1048 € - 0,1941 € 2400 Auf Lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1173 € - 0,1304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,046 € - 0,0511 € 300 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
0,0712 € - 0,0712 € 100 Auf Lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
0,0524 € - 0,0582 € 192 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0481 € - 0,0534 € 9081 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,1321 € - 0,1592 € 5790 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0583 € - 0,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0745 € - 0,0827 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
10.0 mm
0,0785 € - 0,0872 € 18000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
16.0 mm
0,1402 € - 0,146 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
0,0919 € - 0,1135 € 17 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0864 € - 0,096 € 35200 Auf Lager
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0546 € - 0,0607 € 346 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,0621 € - 0,069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0663 € - 0,0737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,079 € - 0,0878 € 12 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,0448 € - 0,0497 € 14940 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,0663 € - 0,0737 € 630 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151730

Preisbereich
0,1226 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151815

Preisbereich
0,1941 € - 0,1048 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151891

Preisbereich
0,1304 € - 0,1173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 24.0 mm PA6 Natur

10067772

Preisbereich
0,0511 € - 0,046 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 2.5 mm PA6 Natur

10184356

Preisbereich
0,0712 € - 0,0712 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001929

Preisbereich
0,0582 € - 0,0524 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002193

Preisbereich
0,0534 € - 0,0481 €

Lagerbestände
9081 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002278

Preisbereich
0,1592 € - 0,1321 €

Lagerbestände
5790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10023501

Preisbereich
0,0648 € - 0,0583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001950

Preisbereich
0,0827 € - 0,0745 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001981

Preisbereich
0,0872 € - 0,0785 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002117

Preisbereich
0,146 € - 0,1402 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001790

Preisbereich
0,1135 € - 0,0919 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151655

Preisbereich
0,096 € - 0,0864 €

Lagerbestände
35200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022955

Preisbereich
0,0607 € - 0,0546 €

Lagerbestände
346 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10023150

Preisbereich
0,069 € - 0,0621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023129

Preisbereich
0,0737 € - 0,0663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10023198

Preisbereich
0,0878 € - 0,079 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10108338

Preisbereich
0,0497 € - 0,0448 €

Lagerbestände
14940 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022931

Preisbereich
0,0737 € - 0,0663 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm